Publikovat produkty
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Specifikace
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWelcome-IP-Mini-1button
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Číslo OmniClass23-37 27 15 13
    • Název OmniClassAudio Visual Intercoms