Publikovat produkty
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge

    Partition Satine edge-to-edge

    With the edge-to-edge design, the Satine becomes even more ethereal with its unique invisible hooking device, bringing innovation and style at the same time. 

    Writable magnetic glass boards turn the office wall into a genuine communication tool and office equipement. 

    Specifikace
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in gap-joint, with or without patch fittings, or edge-to-edge.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height in full-height version : 3100 mm.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 39 to 53 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasatine-edge-to-edge
    • Skupina výrobkůInternal partitions
    • Skupina produktůRemovable partitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Popis Uniclass 2015Assembling
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika