Publikovat produkty
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.07
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware