Publikovat produkty
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota18850100
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůBits Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)649
  • Šířka (mm)748
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika