Publikovat produkty
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota19053000
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůScala
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCAbsorption filters
    • Kód UNSPSC40161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Číslo OmniClass23-27 65 00
    • Název OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika