Publikovat produkty
Airflake XL, blade open
Airflake XL, blade open
    Abstracta

    Airflake XL, blade open

    A modular system based on a hexagon in a variety of colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake XL diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas. Airflake XL is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or false ceilings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota19211000
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůAirflake
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika