Publikovat produkty
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats. Much like the previous success Airflake, Airleaf is made to gently separate and to build a pleasant soundscape, while simultaneously preserving spatial openness. The degree of openness depends on how the leaves are combined. Airleaf is made out of moulded felt and is hung from the ceiling. It is just as simple to mount, as it is to vary. Airleaf is available in 30 different colours.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota19270000
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůAirleaf
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)467
    • Šířka (mm)289
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCAbsorption filters
    • Kód UNSPSC40161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Číslo OmniClass23-27 65 00
    • Název OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika