Publikovat produkty
Softline 50 floor screen w 1000
Softline 50 floor screen w 1000
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1000

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSoftline_50_w1000
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůSoftline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika