Publikovat produkty
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

Specifikace
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůVika
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1540
  • Šířka (mm)427
  • Hloubka (mm)231
Související
  • Hlavní materiálPET
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika