Publikovat produkty
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
    Abstracta

    Abstracta x Wall of Art

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(12 recenze)

    Abstracta and art platform Wall of Art have collaborated to develop a unique solution that combines acoustics with art. The objective is to create harmonious soundscapes while giving spaces personality and character with works from exciting artists.

    Specifikace
    • Abstracta x Wall of Art

      1025×1425 mm
      725×1025 mm
      525×725 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAbstracta-x-Wall-of-Art
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůAbstracta x Wall of Art
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1425
    • Šířka (mm)1025
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika