Publikovat produkty
Airbloom
Airbloom
Airbloom
Airbloom
    Abstracta

    Airbloom

    Nature, with its shifting seasons and manifold of forms, is the source of inspiration for Airbloom –hanging acoustic partitions. The degree of openness is determined by how the modules are being combined. All the modules are made in moulded felt, and can be hung from the ceiling or on the wall. They may be combined into partitions in a manifold of patterns of various forms and colours.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaairbloom
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůAirbloom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)475
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika
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
    Podobné produkty