Publikovat produkty
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)
    Alumi Combi screen is developed to make meetings flexible. It’s both a screen, sound absorbent and mobile writing board all within one product. One side is covered with E3 whiteboard and felt surface. The other side is covered with felt in standard colours.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalumi_combi
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůAlumi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1905
    • Hloubka (mm)63
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika