Publikovat produkty
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(22 recenze)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Specifikace
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaholly-vertical
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůHolly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1015
    • Šířka (mm)585
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika