Publikovat produkty
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    The ceiling hung version of Scala prevents sound waves from continuing up in the room, contributing to a more pleasant acoustic landscape e.g. in office or restaurant surroundings. On request, the product is available with fire protection classed filling to standard EN13501-1, B-S1,d0 and with Crib5 treated cloth. Includes wire kit for adjustable hanging. Available with or without integrated lighting.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotascala_ceiling
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůScala
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1207
    • Šířka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika