Publikovat produkty
Scala divider 
Abstracta

Scala divider 

Vertically suspended screens. Secured to the ceiling via a discrete wire that fastens in the module’s top edge. The hanging fittings are black. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel. Wire kit is ordered separately.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotascala_divider
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůScala
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika
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
Podobné produkty