Publikovat produkty
Softline Retangular table screen
Abstracta

Softline Retangular table screen

Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasoftline-retangular-table-screen
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůSoftline
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika