Publikovat produkty
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(8 recenze)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatriline_wall
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůTriline wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika
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
    Podobné produkty