Publikovat produkty
Zen Pod Advanced Medium
Zen Pod Advanced Medium
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Medium

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazen-pod-advanced-medium
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůZen Pod
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2310
    • Šířka (mm)2320
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářský box
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 21 11
    • Název OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika