Publikovat produkty
Zen Pod Essential XL
Zen Pod Essential XL
    Abstracta

    Zen Pod Essential XL

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZen-Pod-Essential-XL
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůZen Pod
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2320
    • Šířka (mm)3410
    • Hloubka (mm)2310
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářský box
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 21 11
    • Název OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika