Publikovat produkty
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZen-Pod-Essential-XXL
  • Skupina výrobkůAcoustic
  • Skupina produktůZen Pod
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2320
  • Šířka (mm)4515
  • Hloubka (mm)2310
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářský box
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-19 31 21 11
  • Název OmniClassPlant Office Shelters and Booths

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika