Publikovat produkty
2610 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2610 Catch Basin - PolyDrain®

PolyDrain’s 2610 Large Catch Basins are designed to accept large volumes of fluids. Removable stainless or galvanized steel trash buckets are available and a cast iron grate and frame is included. Catch basins are 19.6” long and 12.8” wide and have pre-formed cutouts for insertion of channels and 6 in. (150 mm) outlets on all four sides of the basin, although other pipe sizes can be fitted to the catch basin as required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2610-catch-basin
  • Skupina výrobkůPrecast Trench Drain
  • Skupina produktůPolydrain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Popis Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
  • Název OmniClassCatch Basins
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage