Publikovat produkty
2900 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2900 Catch Basin - PolyDrain®

PolyDrain’s 2900 Series in-line Catch Basins have the same outside dimensions as standard PolyDrain channels. Designed to accept sidewall extensions, they can be positioned any place in a channel run. The 2900 Series Catch Basins are available with easy-to-remove stainless or galvanized steel trash buckets and can accept the full range of lockable inlay or frame-and-grate systems. Available with foul air traps when required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2900-catch-basin
  • Skupina výrobkůPrecast Trench Drain
  • Skupina produktůPolydrain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Popis Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
  • Název OmniClassCatch Basins
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage