Publikovat produkty
Permavoid
Permavoid
Permavoid
Permavoid
    ABT, Inc.

    Permavoid

    ABT Permavoid is a modular interlocking plastic system designed for use as a combined drainage component and sub-base replacement. The system has exceptionally high compressive strength due to it’s engineered co-polymer polypropylene structure. The proprietary jointing system provides maximum bending resistance creating a horizontal structural ‘raft’ within the pavement allowing for the dissipation of heavy traffic loads to even poor subgrade soils. Both PV-150 and PV-85 are ideally suited to provide conveyance, detention and LID source control of stormwater all within an ultra shallow envelope.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapermavoid
    • Skupina výrobkůLow Impact Development
    • Skupina produktůPermavoid
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód Uniclass 2015Ss_50_70_05_20
    • Popis Uniclass 2015Below-ground waste water drainage field systems
    • Kód CSI MasterFormat 201432 11 23.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Base Course Drainage Layers
    • Číslo OmniClass23-39 29 11
    • Název OmniClassWaste Water Drains
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké