Publikovat produkty
PolyDrain®  Shallow
ABT, Inc.

PolyDrain® Shallow

PolyDrain Shallow Channels offer a practical and economical drainage solution where slab depth restrictions dictate the necessity of a shallow channel.  Shallow channels feature our exclusive “Red Dot” locking blocks and can accept any standard PolyDrain grate.  Special support legs attach to channel sides and speed installation.  Solid end plates and vertical outlet connectors are also available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapolydrain-shallow
  • Skupina výrobkůPrecast Trench Drain
  • Skupina produktůPolydrain Shallow
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Popis Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage