Publikovat produkty
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    ADA transfer shower pan with integrated linear drainage for fast, efficient water removal. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, wall-to-wall trench drain with stainless-steel grate, solid surface construction, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Exterior dimensions: 37 7/8”w x 37”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" vertical threshold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota37-7-8-x-37-Linear-Drain-ADA-Transfer-Shower-Pan-APF3838LDPANSS
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůADA Shower Bases
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky