Publikovat produkty
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Freedom ADA Transfer Shower Pan with double receiver flanges and 36" by 36" inside dimensions. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůADA Shower Bases
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky