Publikovat produkty
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan offering extra floor space. Features a 4" threshold to simplify access, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota50-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůANSI B Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky