Publikovat produkty
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    63" x 32 1/2" ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 30" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikace
      • Exterior Dimensions: 63”w x 32”d x 5-3/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 30”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63-x-32-1-2-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6332bfpanc
    • Skupina výrobkůShower Pans
    • Skupina produktůADA Shower Bases
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.38
    • Šířka (palce)63
    • Hloubka (palce)32
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky