Publikovat produkty
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Specifikace
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaACH27
    • Skupina výrobkůSandwich panel
    • Skupina produktůWall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)1035
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCPanels or paneling
    • Kód UNSPSC30161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Kód CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Afrika Jižní Amerika Severní Amerika Evropa Asie