Publikovat produkty
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Specifikace
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaACHrooftile
    • Skupina výrobkůSandwich panel
    • Skupina produktůRoof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)1065
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCPanels or paneling
    • Kód UNSPSC30161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Dostupnost regionu

    Afrika Jižní Amerika Severní Amerika Evropa Asie