Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Číslo položky: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Výrobce: Acquabella
Kategorie produktu: Base
Skupina produktu: Shower Trays
Šířka (mm): 800
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 26
Datum publikování: 2019-04-10
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Materiál hlavní: Polyurethane
Sekundární materiál: Polyurethane
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 32.5

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchové vaničky
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L72143
Uniclass 1.4 Popis: Shower trays
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Popis: Shower Trays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Popis: Shower trays
NBS Reference Kód: 35-06-84
NBS Reference Popis: Shower Trays
Číslo OmniClass: 23-31 15 11
Název OmniClass: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Název Hodnota
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material polyurethane

BIMobject®