Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
actiu/products/2c6ca272-4e69-4afd-98b2-409582af3b37
Domov
Kategorie
Nábytek
Židle, Stoličky & Lavice
Uka 4 Legs
Dostupné v Spojené státy
Actiu
Sledovat
Archivovány
Uka 4 Legs
Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Uka_4Legs
Skupina výrobků
Uka
Skupina produktů
Chair
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-01
Číslo vydání
1
Výška (mm)
860
Šířka (mm)
430
Hloubka (mm)
500
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Certifikace výrobku
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Technický popis
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Související
Související
Hlavní materiál
Polypropylen
Vedlejší materiál
Hliník
Navrženo v
Španělsko
Vyrobeno v
Španělsko
Čistá hmotnost (kg)
6
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Nábytek - Židle, Stoličky & Lavice
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód Uniclass 2015
Pr_40_50_12_57
Popis Uniclass 2015
Office chairs
Kód CSI MasterFormat 2014
12 51 00
Název CSI MasterFormat 2014
Office Furniture
Číslo OmniClass
23-21 13 25
Název OmniClass
Office Equipment
Kód CSI UniFormat II
E20
Název CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Podobné produkty
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Stáhnout
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Stáhnout
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Stáhnout
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Stáhnout
BRDR. Krüger
Jari Chair
1.9
(
24
)
Stáhnout
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Stáhnout