Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Specifikace
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Popis Uniclass 2015Access panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 29
    • Název OmniClassAccess Panels