Publikovat produkty
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

The CS School Series of fire extinguisher cabinets are of a sturdy construction ideal for schools and high traffic locations.

Extinguisher sold separately.

Specifikace
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-FEC-CS
  • Skupina výrobkůFire Protection
  • Skupina produktůFire Extinguisher Cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Číslo OmniClass23-29 25 11 11
  • Název OmniClassFire Fighting Terminal Components
  • Kód CSI UniFormat IID4030
  • Název CSI UniFormat IIFire Protection Specialties