Publikovat produkty
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

This product serve as an example for ADDvise. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! This compact instrument rack is provided with pull-out shelves on heavy roller bracket with full extension. Shelves with white high pressure laminate on lamellstomme. The shelves are infinitely adjustable height. Maximum load per floor: 20 kg. White lacquered frames fitted with four wheels 2 lockable.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota178620-01
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2012-06-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56