Číslo položky: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Výrobce: | AdermaLocatelli |
Kategorie produktu: | Cladding System |
Skupina produktu: | MB System |
Datum publikování: | 2018-01-12 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Sestava (model) |
Produktu - url: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Technický popis: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
BIMobject kategorie: | Stěny - Opláštění |
---|---|
IFC klasifikace: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Kód: | L3811 |
Uniclass 1.4 Popis: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Popis: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Popis: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Kód: | 25-10-20 |
NBS Reference Popis: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
Číslo OmniClass: | 23-13 33 19 11 |
Název OmniClass: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®