Publikovat produkty
1000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

1000 Series Top of Ground Dock Lift

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  They were designed for use with light equipment such as, 4 wheel carts and pallet jacks.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have a combination approach ramp, wheel chock.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Skupina výrobkůDock Equipment
  • Skupina produktůHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Popis Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 15
  • Název OmniClassLoading Dock Lifts
  • Kód CSI UniFormat IID1010
  • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké