Publikovat produkty
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
These are our medium sized Disappearing Dock lifts. They are sized to handle pallet jacks, powered pallet jacks, straddle stackers and fork trucks. They are also used for dock to ground access.
Specifikace
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Skupina výrobkůDock Equipment
  • Skupina produktůHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Popis Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 15
  • Název OmniClassLoading Dock Lifts
  • Kód CSI UniFormat IID1010
  • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts