Publikovat produkty
6000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Skupina výrobkůDock Equipment
  • Skupina produktůHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Popis Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 15
  • Název OmniClassLoading Dock Lifts
  • Kód CSI UniFormat IID1010
  • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké