Publikovat produkty
T3 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts or dolly trucks. They are also used for dock to ground access.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
  • All T2 & T3 units are equipped with hot dip galvanized base frames.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
  • These units conform to all applicable ANSI codes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat3-series-recessed-dock-lifts
  • Skupina výrobkůDock Equipment
  • Skupina produktůHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Popis Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 15
  • Název OmniClassLoading Dock Lifts
  • Kód CSI UniFormat IID1010
  • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké