Publikovat produkty
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikace
  • LB4650WT 914600617
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • Skupina výrobkůWasher Dryer
  • Skupina produktůFree Standing Washer Dryer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)572
Související
  • Čistá hmotnost (kg)69.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_21
  • Popis Uniclass 2015Dishwashers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 48 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Francie
Německo
Nizozemsko
Norsko
Portugalsko
Španělsko