Publikovat produkty
AEG BI 8000 Induction Hob SaphirMatt® 80cm
AEG

AEG BI 8000 Induction Hob SaphirMatt® 80cm

Less scratches with elegant SaphirMatt® glass The SaphirMatt® glass provides superior protection against scratching compared to our standard ceramic hob surfaces. The elegant black matt finish is resistant to fingerprints and stains – keeping your hob looking new for longer.
Specifikace
  • 949598144
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaeg-hob-8000-saphirmatt
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůInduction hobs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)49
  • Šířka (mm)770
  • Hloubka (mm)510
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče