Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

AEG FI 45 Dish Washer Sliding Door

Číslo položky: AEG_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Výrobce: AEG
Kategorie produktu: Dish Washer
Skupina produktu: Fully Integrated Dish Washer
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
AEG Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

AEG Design

Inside every AEG appliance, you’ll find intelligent technology and responsive design, guaranteeing you exceptional performance and results time after time. You’ll discover that one touch redefines what’s possible at home. We design our appliances around you - putting you in complete control and guaranteeing exceptional performance and results. Time after time.

Several AEG appliances have received IF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Popis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Popis: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Popis: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Popis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Číslo OmniClass: 23-21 23 25
Název OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type Dish Washer
Depth 550
Height 818
Width 446

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny