Publikovat produkty
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikace
  • TR3050TW 916098595
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • Skupina výrobkůTumble Dryer
  • Skupina produktůFree Standing Tumble Dryer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)596
  • Hloubka (mm)638
Související
  • Čistá hmotnost (kg)47.96
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_47
  • Popis Uniclass 2015Laundry washers and driers
  • Číslo OmniClass23-21 23 53 11
  • Název OmniClassResidential Front Loading Laundry Washers