Publikovat produkty
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 z 5 hvězdiček4.7(21 recenze)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikace
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Skupina výrobkůWasher
  • Skupina produktůFree Standing Washer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)572
Související
  • Čistá hmotnost (kg)71.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_21
  • Popis Uniclass 2015Dishwashers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 48 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers