Publikovat produkty
Okapy okienne A-EMM
AERECO Polska
Archivovány

Okapy okienne A-EMM

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAD
  • Skupina výrobkůCanopy and channel for inlet
  • Skupina produktůAD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)47
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.173
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir exhausters
  • Kód UNSPSC40101502
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Popis Uniclass 2015Terminal units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 17
  • Název OmniClassTerminal Air Units
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC