Publikovat produkty
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
Archivovány

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAMA
  • Skupina výrobkůAir inlet
  • Skupina produktůAMA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)47
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)50
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir exhausters
  • Kód UNSPSC40101502
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Popis Uniclass 2015Terminal units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 17
  • Název OmniClassTerminal Air Units
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC