Publikovat produkty
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    AERECO Polska
    Archivovány

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAP
    • Skupina výrobkůCanopy and channel for inlet
    • Skupina produktůAP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.03
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir exhausters
    • Kód UNSPSC40101502
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
    • Popis Uniclass 2015Terminal units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Číslo OmniClass23-33 41 17
    • Název OmniClassTerminal Air Units
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC