Publikovat produkty
Okapy okienne A-EHA
AERECO Polska
Archivovány

Okapy okienne A-EHA

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAQ
  • Skupina výrobkůCanopy and channel for inlet
  • Skupina produktůAQ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54
  • Šířka (mm)490
  • Hloubka (mm)49
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)0.243
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir exhausters
  • Kód UNSPSC40101502
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Popis Uniclass 2015Terminal units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 17
  • Název OmniClassTerminal Air Units
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC