Publikovat produkty
Jet Fan EGP.TUC/TRC
AERECO Polska
Archivovány

Jet Fan EGP.TUC/TRC

3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)

EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEGP-C
  • Skupina výrobkůJet fan
  • Skupina produktůEGP.T
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)1660
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Název UNSPSCFans
  • Kód UNSPSC40101604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Popis Uniclass 2015Fans
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Číslo OmniClass23-33 31 19
  • Název OmniClassFans
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC